1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i-masteryksiköt
  5. ControllerE, SmartLink: AS-i-masteryksiköt / gateway-yksiköt
  6. AC1332

AC1332

AS-i CANopen -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE M4 2Master CO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Sisäänrakennettu kenttäväyläliitäntä ja PLC
  • Luotettava ja nopea tiedonsiirto anturi- ja toimilaitetason kanssa
  • Värinäyttö kaikkien AS-i-slaveyksiköiden tilanosoitukseen
  • Käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen konfigurointi, käyttöönotto ja diagnostiikka
  • Pikavalikko, intuitiivinen käyttökonsepti
  • ce
  • eac
  • asib
  • cul
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Sovellutus
Sovellutus hajautettu ohjausjärjestelmä; CANopen-gateway
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] < 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 10
Maks. tehontarve [VA] 10
AS-i-mastereiden lukumäärä 2
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä RS232; CAN
CAN
CAN-liitäntöjen lukumäärä 1
Protokolla CANopen
Käyttötyyppi Tiedonsiirto
RS232
RS232-liitäntöjen lukumäärä 1
Tiedonsiirtonopeus 9600...115200 Baud
Liitintyyppi RJ11
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Lisäys sähköinen erotus
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 20
AS-i-luokitus
AS-i versio 2.1 + 3.0
AS-i-profiili M4
AS-i-hyväksyntä haettu kyllä
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 584,5
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit alumiini; teräslevy galvanoitu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 4 x LED, punainen
3 x LED, vihreä
3 x LED, keltainen
täysgrafiikka-LCD-näyttö
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AC1332-00 — 19.08.2013 —