Käyttöjännite [V] | 21,5...31,6 DC |
---|---|
Napaisuussuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Galvaaninen erotus | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Suojausluokka | IP 20 |
MTTF [vuotta] | 701 |
---|
AS-i-hyväksyntä | 93001 |
---|
Paino [g] | 263,5 |
---|---|
Materiaalit | PC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | ...2,5 mm² |
---|