Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 15 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 45 |
Kytkentävirtapiikki [mA] | 600 |
Tiedonsiirtonopeus | 9600 Baud |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...70 |
Suojausluokka | IP 20; (Sopii käytettäväksi ainoastaan sähkötiloissa tai ohjauskeskuksissa, joiden suojausluokka on vähintään IP54.) |
EMC |
|
---|
Vastaa vaatimuksia |
|
||
---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
AS-i-profiili | 7.F |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | F |
AS-i-hyväksyntä haettu | kyllä |
Paino [g] | 384 |
---|---|
Materiaalit | PA musta |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|