You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Turvateknologia
  3. AS-i turvateknologia
  4. Käyttöelementit
  5. AC011S

avaimella vapautettava hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

AC011S

E-stop key switch IP67

avaimella vapautettava hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

AC011S

E-stop key switch IP67

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Sovellutus
Sovellutus Hämäyssuojattu hätäpysäytyspainike EN ISO 13850 mukaan
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 50
Tulot
Binääritulojen tulopiiri PNP
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Jännitesyöttö [V] 20
Tulovirta "0" [mA] < 4
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 67
Turvaluokitus
Vastaa vaatimuksia
ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Elinikä TM (Mission Time) [h] 87600
AS-i-luokitus
AS-i versio 2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi ei
AS-i master -profiili M3; M4
AS-i-profiili S-7.B.E
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] B.E
AS-i-hyväksyntä 74601
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 343,5
Mitat [mm] 105 x 72 x 93,5
Materiaalit PC-GF20
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä M12
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille, IP 67:
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A