Sovellutus | liitäntä tyypin 4 EN 61496-1 mukaisille elektronisille turvalaitteille |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | ulk. 24 V DC PELV |
Jännitesyöttö [V] | 20,4...28,8 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 2000 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Kytkentätaso "0" [V] | < 5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ylikuormitussuojaus, binääritulot | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 87600 | |||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,54E-09 | |||
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 10 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-0.B.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 |
AS-i ID-koodi [hex] | B.E |
AS-i-hyväksyntä | 80002 |
Paino [g] | 280 |
---|---|
Materiaalit | PA 6 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |