Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 60 |
Suojausluokka | III |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Binääritulojen tulopiiri | PNP/NPN |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; (lattakaapelille sopivan modulipohjaosan ja AS-i-lattakaapelin yhteydessä) |
EMC |
|
---|
Vastaa vaatimuksia |
|
|
---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 |
AS-i versio | 2.11; 2.1 |
---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen |
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.B.0 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | B.0 |
AS-i-hyväksyntä | 61901 |
Paino [g] | 285 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |