Syksyn IO-Link seminaarit
Aamupäivän IO-Link seminaarit Vaasassa, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa
Syksyn IO-Link seminaarit
24.9. Vaasa 1.10. Kuopio 8.10. Turku 5.11. Oulu
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan aamupäivän IO-Link seminaariin Vaasaan, Kuopioon, Turkuun tai Ouluun. Puhujana ifm asiantuntija Dan Eklund.
Seminaarin aiheita:
- Kattava johdatus IO-Link teknologiaan.
- Käytännön esimerkkejä ja sovelluksia.
- Ajankohtaiset kehityssuunnat ja uudet mahdollisuudet.
Ohjelma:
09.00 - 09.30 saapuminen ja aamukahvit
09.30 - 11.30 IO-Link perusteet: mikä se on, miten toimii ja mitä hyötyä?
11.30 - 12.30 lounas
Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden hankkia kattavat tiedot IO-Linkistä, saada uusia ideoita ja vaihtaa ajatuksia muiden ammattilaisten kanssa. Seminaarin päätteeksi tarjoamme lounaan.
Voit valita sinulle sopivan pvm ja kaupungin ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot ja saapumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli et pääsekään osallistumaan, peruutathan paikkasi lähettämällä sähköpostia minna.hyttinen@ifm.com.