1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet tunnistusjärjestelmille
  5. ID-tunnisteet UHF-alueen RFID-järjestelmiin

Tarvikkeet identifiointijärjestelmille - ID-tunnisteet UHF-alueen RFID-järjestelmiin

  • Suuret kirjoitus- / lukuetäisyydet (80 mm saakka)
  • ID-tunnisteet uppoasennettavissa metalliin
  • Käyttölämpötilat 130 °C saakka
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita

Tarvikkeet identifiointijärjestelmille - ID-tunnisteet UHF-alueen RFID-järjestelmiin



ID-tunnisteet RFID-järjestelmälle UHF

ID-tunnisteet ovat RFID-järjestelmän tiedonkantajia. Niissä on kestävä, helposti asennettava kotelo, jossa on sisäänrakennettu transponderi. Transponderi koostuu mikrosirusta, jonka tallennustilaan voidaan kirjoittaa jopa 100 000 kertaa, ja antennikierukasta. ID-tunnisteet kiinnitetään koodattavaan kohteeseen, jolloin ne yhdistävät koodin ja siihen kuuluvan kohteen, esim. tavarapaletin.