1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet tunnistusjärjestelmille
  5. ID-tunnisteet 13,56 MHz RFID-järjestelmiin

Tarvikkeet identifiointijärjestelmille - ID-tunnisteet 13,56 MHz RFID-järjestelmiin

  • Suuret kirjoitus- / lukuetäisyydet (80 mm saakka)
  • ID-tunnisteet uppoasennettavissa metalliin
  • Käyttölämpötilat 130 °C saakka
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita


ID-tunnisteet RFID-järjestelmälle 13,56 MHz

ID-tunnisteet ovat RFID-järjestelmän tiedonkantajia. Niissä on kestävä, helposti asennettava kotelo, jossa on sisäänrakennettu transponderi.
Tunnisteita voidaan käyttää esim. kuljetus- ja kuljetinjärjestelmien työkappalealustojen koodaukseen. ifm tarjoaa erilaisia ID-tunnisteversioita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Valikoimassa on sylinterinmuotoisia, metrisiä ja erikoismalleja. Korkeille lämpötila-alueille, kuten maalauslaitteistoille tai teollisille uuneille, on saatavilla tunnisteita, jotka kestävät erittäin korkeita lämpötiloja.