1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet AS-i-komponenteille
  5. Välikaapelit hygienisiin ja märkiin tiloihin

AS-i-tarvikkeet - Välikaapelit hygienisiin tiloihin

  • Liitinteknologia täyttää M12- ja M8-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Korkea suojausluokka profiilitiivisterenkaan ansiosta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa


Välikaapelit hygieenisiin ja märkiin tiloihin

Välikaapeleissa on pistoke ja vastake. Niitä käytetään antureiden liittämiseksi haaroitusrasioihin ja moduuleihin.
Antureiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut hattumutterit ja elintarvikeyhteensopivista materiaaleista valmistettu tiiviste
mahdollistavat rakennesarjan ecolink EVT välikaapelin käytön hygieenisissä ja märissä tiloissa. Välikaapelit kestävät usein toistuvaa painepesua syövyttävillä pesuaineilla. Suuren lämpötila-alueen ja nopeiden lämpötilamuutosten kestävyyden vuoksi ne sopivat erityisen hyvin käytettäväksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.