1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet AS-i-komponenteille
  5. Kaapelin jatkaminen, päättäminen ja testaus

AS-i-tarvikkeet - kaapelien jatkaminen, päättäminen ja testaus

  • Passiivinen päätesovitus kaapelipituuden kasvattamiseen
  • Kaapelin pidentäminen 100 m:llä repeater-yksikön avulla
  • Maksimipituus 600 m mahdollinen
  • Voidaan käyttää kaikissa verkkorakenteissa
  • Päätesovituksen nopea ja helppo asennus lattakaapeliin veitsiliitosteknologian avulla


Johtimen pidennys, vastus ja testaus

AS-i-toistimet mahdollistavat AS-i-johtimen pidennyksen entisestään 100 metrillä. Mahdollisten osallistujien lukumäärä pysyy muuttumattomana. Jokaisessa toistimessa on galvaaninen eriste, joka jakaa verkoston kahteen osaan. Kumpaankin osaan voidaan syöttää jännite toisistaan riippumatta.
AS-i-päätevastusta käytetään estämään mahdolliset verkoston kommunikointihäiriöt.
AS-i-viritysyksikkö on diagnostiikkamoduuli, jota voidaan käyttää johtimen pidennykseen aina 200 metriin saakka, ilman että on käytettävä toistimia. Se valvoo viestien laatua ja osoittaa kriittiset tilat selvästi näkyvillä LED-valoilla.
AS-i testeri on diagnosointilaite, jolla AS-i-verkoston toiminta voidaan tarkastaa käytön aikana.