1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet AS-i-komponenteille
  5. Lattakaapeli

AS-i-tarvikkeet - Lattakaapelit

  • Versiot signaalinsiirtoon ja jännitesyöttöön
  • Kompenenttien kytkentä veitsiliitosteknologian avulla
  • Napaisuussuojaus / profiilimuoto
  • Erikoiskaapelimateriaali elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksiin

AS-i-tarvikkeet - Lattakaapelit



Lattakaapeli

AS-i-lattakaapeli on tärkeä osa pikaliitoskonseptia, jossa kaikki väyläkomponentit kytketään 2-napaiseen kaapeliin veitsiliitosteknologian avulla. AS-i-lattakaapeli on erityisen muotonsa vuoksi napaisuussuojattu. Se on saatavilla keltaisena AS-i:lle, mustana 24 V:n jännitteensyötölle ja punaisena 230 V:n vaihtovirran jännitteensyötölle. Kaapelimateriaaleina on saatavilla EPDM, PUR ja TPE. Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa käytetään kaapelimateriaalina elintarvikeyhteensopivaa seosta.