1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet konenäköantureille
  5. Kosketuspaneeli-PC

Tarvikkeet konenäköantureille - Paneli-PC kosketusnäytöllä

  • Selkeälukuinen LCD-värinäyttö
  • Käyttäjäystävällinen seinä- tai kehikkoasennus
  • Kamera-antureiden konfigurointiin ja tarkkailuun
  • Isokokoinen kosketusnäyttö suurella resoluutiolla
  • Kestävä kotelo, hyvä suojausluokka

Tarvikkeet konenäköantureille - Paneli-PC kosketusnäytöllä



Kosketuspaneeli-PC

Kosketuspaneeli-PC on teollisuuskäyttöön tarkoitettu pienoistietokone, jossa on kosketukselle reagoiva kuvaruutu. Se mahdollistaa kohteentunnistusantureiden konfiguroinnin, käyttöönoton ja valvonnan, 3D-anturit, koodilukijat ja RFID-lukulaitteet.

12,1" kuvaruudun resoluutio on 1024 x 768 pikseliä. Käyttöjärjestelmäksi on esiasennettu konenäköantureiden ifm-sovellusohjelman lisäksi Windows XP EmbeddedTM.

Vain 32 W:n ottoteho ja malli ilman tuuletinta on paras edellytys näytön jatkuvalle käytölle. Muovikotelo
yltää kytkentäkaappiin asennettuna etupuolelta suojausluokkaan IP 64.