You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kulma-antureille
  5. Mittapyörät lineaarimittaukseen

Tarvikkeet kulma-antureille - Mittapyörät lineaarimittaukseen

  • Hihnan nopeuden tarkka mittaus
  • Tarkka lineaarimittaus horisontaalisissa halkaisuprosesseissa
  • Versiot eri materiaaleista optimaalisen kitkan saavuttamiseksi

Tarvikkeet kulma-antureille - Mittapyörät lineaarimittaukseen


Mittapyörät etäisyysmittaukseen

Kiertoantureita käytetään yhdessä mittapyörän kanssa, kun tarvitaan tarkkaa tuotteen pituuden tarkkaa mittausta, esim. puu-, paperi-, lasi- ja metalliteollisuudessa usein esiintyvissä poikittaisissa alaprosesseissa. Lisäksi monissa sovellutuksissa ei ole mahdollista mitata kuljetinhihnan nopeutta suoraan käyttömoottoriin asennetulla kiertoanturilla, sillä hihnan luisto aiheuttaa epätarkkoja mittauksia. Myös näissä käyttötapauksissa käytetään kiertoantureita yhdessä mittapyörän kanssa.

Mittapyöriä on saatavilla 200 mm ja 500 mm rullan ympärysmitalla. Ne on rakennettu joko kokonaan alumiinista pyöristetyllä vierintäpinnalla tai muovista, jolloin niissä on erilaisia pintalaatuja. Mittapyörän materiaalin valinnassa on tärkeää, että pyörä voi liikkua luistamatta alustalla.