You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet venttiili- ja toimilaiteantureille
  5. Tunnistuskiekko

Tarvikkeet venttiilien takaisinkytkentäjärjestelmille - Tunnistuskiekot

  • Helppo asennus suoraan käytön akselille
  • Versiot eri halkaisijoilla ja korkeuksilla erilaisia käyttöjä varten
  • Versiot käänteisellä toimnalla
  • Kotelovärit punainen, musta ja sininen
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus

Tarvikkeet venttiilien takaisinkytkentäjärjestelmille - Tunnistuskiekot

Tunnistuskiekko

Tunnistuskiekko (jota kutsutaan myös lätkäksi), ilmoittaa luotettavasti pneumaattisten kääntökoneistojen ja venttiililevyjen sijainnin.
Lätkä asennetaan suoraan kääntökoneiston käyttöakseliin. Se on varustettu kahdella toisiinsa nähden 90° kulmassa eri korkeudella olevalla metalliruuvilla. Induktiivinen kaksoisanturi, jossa on kaksi päällekkäistä anturipintaa, havaitsee joko ylemmän tai alemman metalliruuvin ja siten venttiilin asennot "auki" tai "kiinni". Järjestelmä on kosketukseton ja toimii kulumattomasti ja itsepuhdistavasti. Se kestää erittäin hyvin ulkoisia vaikutuksia ja mekaanisia rasituksia kuten tärinää ja törmäyksiä.