1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille
  5. Kuituuptiset anturit korkeisiin lämpötiloihin

Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille - Kuitukaapelit korkeisiin lämpötiloihin

  • Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
  • Metalli-silikonivaippa, käyttölämpötila 150 °C saakka
  • Käyttö korkeissa lämpötiloissa
  • Käyttö lähetin/vastaanotinparina tai kohteesta heijastavana valokennona
  • Erilaisia koteloita ja tuntopäitä moniin erilaisiin sovellutuksiin

Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille - Kuitukaapelit korkeisiin lämpötiloihin



Kuituvalokennot korkeisiin lämpötiloihin

Jos optoelektronisten vakioantureiden asennukseen jää vain vähän tilaa, otetaan käyttöön kuituvalokennojärjestelmät, joita kutsutaan myös kuituoptisiksi järjestelmiksi. Näissä järjestelmissä mittauselektroniikka ja kuituvalokennot asennetaan erikseen.
Se mahdollistaa asentamisen erittäin ahtaisiin tiloihin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Kuituvalokennojärjestelmiä on saatavilla lähetin/vastaanotinpareina ja peilistä heijastavina antureina.

Silikaattilasista valmistetut kuituvalokennot kestävät kuumuutta ja ovat kestävämpiä vanhenemista ja kemiallisia aineita vastaan kuin akryylikuituvalokennot. Niiden optiset ominaisuudet eivät taitettaessa muutu.
Korkeintaan 150 °C:een lämpötiloissa käytetään metallisilikonivaipalla varustettuja kuituvalokennoja. Korkeissa lämpötiloissa käytetään alumiinivaipalla (jopa 290 °C:een asti) ja ruostumattomalla teräsvaipalla (jopa 315 °C:een asti) varustettua lasikuituoptiikkaa.