1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille
  5. Lasikuituoptiikat

Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille - Lasikuitukaapelit

  • Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
  • Silikaattilasikuidut mahdollistavat pienet taivutussäteet
  • Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
  • Käyttö lähetin/vastaanotinparina tai kohteesta heijastavana valokennona
  • Erilaisia koteloita ja tuntopäitä moniin erilaisiin sovellutuksiin


Lasikuituvalokennot

Jos optoelektronisten vakioantureiden asennukseen jää vain vähän tilaa, otetaan käyttöön kuituvalokennojärjestelmät, joita kutsutaan myös kuituoptisiksi järjestelmiksi. Näissä järjestelmissä mittauselektroniikka ja kuituvalokennot asennetaan erikseen.
Se mahdollistaa asentamisen erittäin ahtaisiin tiloihin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Kuituvalokennojärjestelmiä on saatavilla lähetin/vastaanotinpareina ja peilistä heijastavina antureina.

Silikaattilasista valmistetut kuituvalokennot kestävät kuumuutta ja ovat kestävämpiä vanhenemista ja kemiallisia aineita vastaan kuin akryylikuituvalokennot. Niiden optiset ominaisuudet eivät taitettaessa muutu. Lasikuituvalokennoja ei käyttäjä voi itse konfiguroida.