1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille
  5. Akryylikuituoptiikat

Tarvikkeet kuituoptiikka-antureille - Akryylikuitukaapelit

  • Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
  • Käyttö lähetin/vastaanotinparina tai kohteesta heijastavana valokennona
  • Erilaisia koteloita ja tuntopäitä moniin erilaisiin sovellutuksiin
  • Kelalla, katkaistavissa haluttuun mittaan
  • High-flex-versiot sovellutuksiin, joissa tarvitaan pientä taivutussädettä


Akryylikuituvalokennot

Jos optoelektronisten vakioantureiden asennukseen jää vain vähän tilaa, otetaan käyttöön kuituvalokennojärjestelmät, joita kutsutaan myös kuituoptisiksi järjestelmiksi. Näissä järjestelmissä mittauselektroniikka ja kuituvalokennot asennetaan erikseen.
Se mahdollistaa asentamisen erittäin ahtaisiin tiloihin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Kuituvalokennojärjestelmiä on saatavilla lähetin/vastaanotinpareina ja peilistä heijastavina antureina.

Akryylkuituvalokennoja käytetään vakiosovellutuksissa, jos lämmönkestävyyden tai kemiallisen kestävyyden suhteen ei ole erityisvaatimuksia. Ne ovat käyttäjän jälkivarusteltavissa ja edullisempia kuin lasikuituvalokennot.