You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet etäisyysantureille
  5. Jäähdytys- ja suojakotelot etäisyysantureille

Tarvikkeet etäisyysantureille - Jäähdytys- ja suojakotelot

  • Ympäristölämpötila-alue 180° saakka
  • Kestävä metallikotelo sisäänrakennetulla jäähdytyspiirillä
  • Vesi- tai ilmajäähdytys mahdollinen
  • Luotettava suojaus vaativia ympäristöolosuhteita vastaan
  • Etäisyysanturit malli O1D

Tarvikkeet etäisyysantureille - Jäähdytys- ja suojakotelot


Etäisyysantureiden jäähdytys- ja suojakotelo

Ympäristölämpötilan ollessa enintään 180 °C on tehokasta elektroniikkaa jäähdytettävä ja suojattava sitä ylikuumenemiselta. Etäisyysanturia O1D voidaan käyttää kuumissa tiloissa, esim. terästeollisuudessa, vain jäähdytyskotelon avulla.

Standardisoitujen 3/8"-letkuliitäntöjen kautta jäähdytyskotelo voidaan liittää jäähdytysjärjestelmään ja sen sisäosat voidaan jäähdyttää vedellä ja kylmällä ilmalla "elektroniikkaystävälliseen" lämpötilaan.

Jos koteloa ei ole liitetty jäähdytysjärjestelmään, kotelo suojaa laitetta käytön aikana erittäin vaativissa teollisuusympäristöissä.