1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet valokennoille
  5. Asennussarjat prismaheijastimille

Tarvikkeet optoelektronisille antureille - Asennussarjat prismaheijastimille

  • Täydellinen asennussarja säätösylinteriasennukseen
  • Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
  • Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Pinta-, varras- tai alumiiniprofiiliasennus
  • Kaikki heijastimen asennot mahdollisia (vapaa liikkuvuus kaikkiin suuntiin)


Asennussarjat prismaheijastimille

Helppokäyttöiset asennussarjat koostuvat säätösylinteristä, heijastimen kiinnikkeestä ja mutterilla varustetusta kiinnitysruuvista. Yhdellä kiinnitysruuvilla kiristettävä säätösylinteri pitää kiinnikkeen ja heijastimen turvallisesti paikallaan ja mahdollistaa samalla vapaan liikkuvuuden kaikkiin suuntiin.

Säätösylinteri voidaan asentaa kolmella eri tavalla: varrasasennus, pinta-asennus ja teollisuusalalla tavallinen kiskoasennus alumiiniprofiiliin.

Pinta-asennuksessa asennussarjaan lisätään kiinnitysruuvi, joka kiinnitetään alustan reikään tai kierteisiin. Tässäkin tapauksessa heijastin voidaan asettaa mihin tahansa haluttuun asentoon. Ruuvin päässä olevaa säätösylinteriä ja heijastimen kiinnikettä voidaan kääntää joka suuntaan.

Vakioalumiiniprofiileille on asennussarjassa olemassa asennuskuutio. Kuutio asetetaan profiilissa olevaan uraan ja kiinnitetään siihen liukumutterilla. Sen jälkeen siihen voidaan kiinnittää mikä tahansa ifm:n säätösylinteri.