1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet paikannusantureille
  5. Asennussarjat tyypille M12

Tarvikkeet paikannusantureille - Asennussarjat tyypille M12

  • Täydellinen asennussarja säätösylinteriasennukseen
  • Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
  • Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Pinta-, varras- tai alumiiniprofiiliasennus
  • Anturin kaikki kiinnitysasennot mahdollisia (vapaa liikkuvuus kaikkiin suuntiin)


M12-mallin asennussarjat

Helppokäyttöiset asennussarjat koostuvat säätösylinteristä, anturin kiinnikkeestä ja mutterilla varustetusta ruuvista. Yhdellä ruuvilla kiristettävä säätösylinteri pitää kiinnikettä ja anturia turvallisesti paikallaan ja mahdollistaa samalla vapaan liikkuvuuden kaikkiin suuntiin.

Säätösylinteri voidaan asentaa kolmella eri tavalla: varrasasennus, pinta-asennus ja teollisuusalalla tavallinen kiskoasennus alumiiniprofiiliin.

Varrasasennuksessa säätösylinteri kiinnitetään yksinkertaisesti koneen olemassa olevaan asennusvartaaseen. Sekä vartaassa olevaa säätösylinteriä että anturin kiinnikettä voidaan pyörittää. Näin anturi voidaan helposti ja nopeasti asettaa mihin tahansa asentoon. Säätösylintereitä on kolmelle eri vartaan läpimitalle, 10/12/14 mm. Tuotevalikoima kattaa myös sopivat vartaat sekä suorana että taivutettuna.

Pinta-asennuksessa asennussarjaan lisätään kiinnitysruuvi, joka kiinnitetään alustan reikään tai kierteisiin. Tässäkin tapauksessa anturi voidaan asettaa mihin tahansa haluttuun asentoon. Ruuvin päässä olevaa säätösylinteriä ja anturin kiinnikettä voidaan kääntää joka suuntaan.

Vakioalumiiniprofiileille on asennussarjassa olemassa asennuskuutio. Kuutio asetetaan profiilissa olevaan uraan ja kiinnitetään siihen liukumutterilla. Sen jälkeen siihen voidaan kiinnittää mikä tahansa ifm:n säätösylinteri.