1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Ohjelmisto
  4. Sovellutusohjelmistot

Sovellutusohjelmistot

  • Älykkäiden antureiden helppo ja nopea integrointi PLC-maailmaan
  • Suoraviivainen web-konfigurointi aikaavievän ja kalliin ohjelmoinnin asemesta
  • Erityisiä PC-ohjelmistoja ei tarvita
  • PLC-liitäntä kenttäväyläprotokollien kautta (esim. PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP)
  • Räätälöidyt älykkäät lisätoiminnot

Sovellutusohjelmistot

Sovellutukset

Sovellutukset mahdollistavat IO-Link-antureiden, 1D-/2D-koodilukijoiden, 3D-kameroiden ja RFID-luku-/kirjoituspäiden parametroinnin ja käyttöönoton.
Lisäksi tarjolla on sovellutuksia, joilla voidaan kerätä ja tallentaa prosessitietoja AS-i IO-Link-moduuleista ja hallita AS-i-konfigurointeja.
Sovellutuksilla on jo yhden käyttäjän CODESYS-lisenssi. Ne ladataan AS-i-Gateway-yksikköihin. Ne luovat yhteyden AS-i:stä tavallisimpiin kenttäväyliin kuten EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET ja EtherCAT. Ne ohjaavat tiedonvaihtoa luotettavasti anturi-/toimilaitetasolla ja kommunikoivat nopeasti ylemmän tason ohjauksen kanssa.