Koneissa, laitteissa ja liikkuvassa kalustossa on oltava ohjelmisto. Sen vuoksi on välttämätöntä, että käyttäjällä on käytettävissä käyttöä, parametrointia ja etähuoltoa varten toisiinsa sopivia ja helppokäyttöisiä ohjelmia.
ifm:n tuotevalikoimassa on käyttö- ja parametrointiohjelmistoja, OPC-server-ohjelmistoja ja standardin IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointityökaluja, jotka on tarkoitettu liikkuvan kaluston ohjausjärjestelmien käyttöön.
ifm:n LINERECORDER-ohjelmisto koostuu lukuisista standardinmukaisista toimintamoduuleista ja se on suunniteltu täydelliseen tuotanto- ja prosessiketjun laadunvarmistuksen optimointiin alkaen tavaroiden tulosta tuotantopaikalle aina tavaroiden toimitukseen asti. Valikoimassa on moduuleja, jotka mahdollistavat tuotteiden ja prosessin seurattavuuden ja konetietojen tunnistamisen.
IO-Link-antureiden, 1D/2D-koodilukijoiden, 3D-kameroiden ja RFID-luku-/kirjoituspäiden parametrointi- ja käyttöönottosovellutukset sekä prosessitietojen keräys- ja tallennussovellutukset täydentävät paketin.