You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa
  5. Välikaapelit

Välikaapelit räjähdysvaarallisiin tiloihin

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • EU-tyyppihyväksyntä komponenteille
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta

Välikaapelit räjähdysvaarallisiin tiloihin


Välikaapeli

Välikaapeleissa on pistoke ja vastake. Niitä käytetään antureiden liittämiseksi haaroitusrasioihin ja moduuleihin.
Antureiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä.
Rakennesarjan ecolink räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut välikaapelit täyttävät tiukat kansainvälisten normien vaatimukset ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää vastaavilla räjähdysvaarallisilla alueilla.