You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa
  5. Liitäntäkaapeli urospistokkeella

Liitäntäkaapelit urosliittimellä räjähdysvaarallisiin tiloihin

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • EU-tyyppihyväksyntä komponenteille
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta

Liitäntäkaapelit urosliittimellä räjähdysvaarallisiin tiloihin


Urosliittimet

Urosliittimiä käytetään pääasiassa liittämään liittimellä varustettuja antureita ja toimilaitteita haaroitusrasioihin tai moduuleihin automaatiotekniikassa.
Jakelijoiden ja moduulien liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Ne on erinomaisesti suojattu kosteudelta ja niiden materiaali kestää syövyttäviä nesteitä.
Rakennesarjan ecolink räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut urosliittimet täyttävät tiukat kansainvälisten normien vaatimukset ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää vastaavilla räjähdysvaarallisilla alueilla.