You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa
  5. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä

Liitäntäkaapelit naarasliittimellä räjähdysvaarallisiin tiloihin

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • EU-tyyppihyväksyntä komponenteille
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta

Liitäntäkaapelit naarasliittimellä räjähdysvaarallisiin tiloihin


Naarasliittimet

Naarasliittimiä käytetään pääasiassa liittämään pistokeliitännällä varustettuja antureita ja toimilaitteita jakorasioihin automaatiotekniikassa.
Antureiden ja toimilaitteiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä.
Rakennesarjan ecolink räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut naarasliittimet täyttävät tiukat kansainvälisten normien vaatimukset ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää vastaavilla räjähdysvaarallisilla alueilla.