1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa
  5. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä

Liitäntäkaapelit naarasliittimellä liikkuviin työkoneisiin ja vaativiin sovellutuksiin

  • Liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa


Naarasliittimet

Naarasliittimiä käytetään pääasiassa liittämään pistokeliitännällä varustettuja antureita ja toimilaitteita jakorasioihin mobiilisovellutuksissa.
Antureiden ja toimilaitteiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Rakennesarjan ecolink EVM naarasliittimet sopivat laajennetun lämpötila-alueensa, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hattumutterien ja suolavesihöyrynkestävyytensä vuoksi erityisen hyvin käytettäväksi liikkuvassa kalustossa.