You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
  5. Haaroitusrasia

Haaroitusrasiat työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksiin

  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Oikea asennus mahdollista ilman kalliita momenttiavaimia
  • Materiaalit erilaisten sovellutusten tarpeisiin
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus

Haaroitusrasiat työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksiin


Haaroitusrasiat

Haaroitusrasioita käytetään aina siellä, missä useampia anturisignaaleja kerätään ja sitten lähetetään yhteisen johdon kautta ohjaukselle. Ne on erinomaisesti suojattu kosteudelta ja niiden materiaali kestää syövyttäviä nesteitä.
Tietyissä malleissa käyttöä ja kytkentätilaa osoittavat kirkkaat LED-valot on erityisen helppo nähdä. Tietyt haaroittimet ovat täysvalun ansiosta iskun- ja tärinänkestäviä ja sopivat erityisen hyvin kenttäkäyttöön vaativassa teollisuusympäristössä. Haaroitusrasioiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta.
Rakennesarjan ecolink EBC haaroitusrasiat kestävät öljyjä ja voiteluaineita ja sopivat sen vuoksi erityisen hyvin käytettäväksi työstökoneissa ja metallintyöstöteollisuudessa.