You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa

Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa

Käyttö työstökoneissa sekä jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksissa

ifm:n ecolink-sarjan tuotevalikoimassa on naaras- ja urosliittimiä, välikaapeleita ja tyypin M8 ja M12 haaroitusrasioita.
Antureiden, toimilaitteiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Rakennesarjan ecolink EVC tuotteet kestävät öljyjä ja voiteluaineita ja sopivat sen vuoksi erityisen hyvin käytettäväksi työstökoneissa ja metallintyöstöteollisuudessa.