1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö märissä tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
  5. Liitäntäkaapeli urospistokkeella

Liitäntäkaapelit urosliittimellä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen ja märkiin tiloihin

  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
  • Laaja käyttölämpötila-alue


Urosliittimet

Urosliittimiä käytetään pääasiassa liittämään liittimellä varustettuja antureita ja toimilaitteita haaroitusrasioihin tai moduuleihin automaatiotekniikassa.
Jakelijoiden ja moduulien liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Ne on erinomaisesti suojattu kosteudelta ja niiden materiaali kestää syövyttäviä nesteitä.
Rakennesarjan ecolink EVT urosliittimet sopivat erityisen hyvin käytettäväksi hygieenisissä ja märissä tiloissa. Ne kestävät usein toistuvaa painepesua syövyttävillä pesuaineilla. Suuren lämpötila-alueen ja nopeiden lämpötilamuutosten kestävyyden vuoksi urosliittimet sopivat erityisen hyvin käytettäväksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.