You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia

Liitinteknologia

ifm:n ecolink-sarjan tuotevalikoimassa on naaras- ja urosliittimiä, välikaapeleita ja tyypin M8 ja M12 haaroitusrasioita. Tarjontaa täydentävät naaras- ja urospuoliset runkoliittimet, venttiilipistokkeet sekä jälkivarusteltavat naaras- ja urosliittimet.
Antureiden, toimilaitteiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Tuotevalikoima jäsentyy kunkin käyttötarkoituksen mukaan. Liitinteknologian tavallisten teollisten sovellutusten lisäksi on tarjolla malleja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin, työstökoneissa ja metallintyöstöteollisuudessa käytettäviä malleja sekä malleja hitsauslaitteisiin, liikkuvaan kalustoon ja räjähdysvaarallisille alueille.