1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Anturit liikkuviin työkoneisiin
  5. Ethernet-kamerat

Anturit liikkuviin työkoneisiin - Ethernet-kamerat

  • Tehokas Ethernet-liitäntä tiedonsiirtoon
  • Käyttö takakamerana valinnaisen peilikuvatoiminnon avulla
  • Ympärivuotinen toiminta lämpötilaohjatun linssilämmityksen ansiosta
  • Ohjelmointi- ja parametrointiliitäntä CODESYS-ohjelmistolle
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)


Anturit liikkuvaan kalustoon - Ethernet-kamerat

Mobiilivalmiudella varustetut kamerat, joissa on tyypin O2M analoginen videolähtö, on tarkoitettu käytettäväksi luotettavaan vaikeasti nähtävien alueiden valvontaan liikkuvassa kalustossa ja hyötyajoneuvoissa. Videolähtö mahdollistaa suoran liitännän grafiikkaominaisuudella varustettuihin dialogilaitteisiin, joissa on värinäyttö. Laitteeseen liitetyllä näytöllä voidaan näyttää samanaikaisesti jopa neljän kameran kuvia. Toimintaetäisyyden ja kuvakentän koon sovittamiseksi sovellutukseen on tarjolla kameroita erilaisilla vastaanottokulmilla.
Kestävä metallikotelo ja IP 69K:n korkea suojausluokka sallivat asennuksen ajoneuvojen ja koneiden ulkotiloihin. Lämpötilaohjattu linssilämmitys mahdollistaa kameran käytön lumessa ja jäässä.
Sovelluksia on esim. taustatilan ja kuolleen kulman valvonta rakennuskoneissa, maatalouskoneissa ja yhdyskunta-ajoneuvoissa.