1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Anturit liikkuviin työkoneisiin
  5. 3D-anturit

Anturit liikkuviin työkoneisiin - 3D-anturit

  • Luotettava tiedonsiirto Ethernet UDP -liitännän kautta
  • Nopea etäisyysmittaus (valon kulkuajan mittaus)
  • Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin
  • Kompakti ja kestävä kotelo
  • Pitkä tuntoetäisyys (35 m saakka)


3D-anturit

Mobiilivalmiudella varustettu 3D-anturi O3M mittaa liikkuvan kaluston ympäristön kolmiulotteisesti. ifm:n patentoitu PMD Time-of-Flight-teknologian valon kulkuajan mittausmenetelmä mittaa etäisyyden erilaisiin tunnistusalueella oleviin kohteisiin. 3D-anturijärjestelmä koostuu IR-järjestelmävalaistuksesta ja siihen liittyvästä 3D-anturista.
Anturi sopii erinomaisen iskun- ja tärinänkestävyytensä ansioista käytettäväksi liikkuvassa kalustossa. Maatalouskoneissa O3M:tä käytetään automaattiseen aumojen tai suorien kohteiden ääriviivojen tunnistukseen ja korjaamiseen. Työkoneissa ja yhdyskunta-ajoneuvoissa anturia voidaan käyttää törmäysvaroitussovellutuksissa. Aluevalvonnassa 3D-anturia käytetään mm. poraus- ja junttauslaitteissa.