Automaatiotekniikassa anturit ovat ohjausjärjestelmien "tuntoaisteja". Niitä käytetään myös liikkuvassa kalustossa ja laitteissa. Toisin kuin teollisuusautomatiikkaan suunnitelluissa laitteissa, mobiilivalmiudella varustetuille antureille asetetaan huomattavasti korkeammat vaatimukset.
ifm:n laitteet sopivat vahvan kotelonsa ja korkean suojausluokkansa ansiosta käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Ne ovat iskun- ja tärinänkestäviä ja niitä voidaan käyttää myös vahvasti likaantuneessa ympäristössä. Jotta anturit toimivat luotettavasti sekä jäätävässä kylmyydessä että kuumien moottoreiden läheisyydessä, niillä on laajennettu lämpötila-alue. Laitteet kestävät myös nopeita lämpötilanmuutoksia. Laaja syöttöjännitealue huolehtii siitä, että korkeatkaan ajoneuvon verkon vaihtelut eivät vaikuta toimintatapaan. Jotta laitteet vastaavat yhä vaativimpia liikkuvan kaluston EMC-vaatimuksia, niiden EMC-kestävyys on entistä parempi.
Monilla antureilla on E1-tyyppihyväksyntä.
ifm:n mobiilikäyttöön tarkoitetussa tuotevalikoimassa on esim. induktiivisia antureita, paineantureita, lämpötila-antureita, kallistusantureita ja kameroita.