You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin

Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin

Kamerat liikkuviin sovellutuksiin

Mobiilivalmiudella varustetut kamerat ja 3D-anturit on tarkoitettu käytettäväksi luotettavaan vaikeasti nähtävien alueiden valvontaan liikkuvassa kalustossa ja hyötyajoneuvoissa. Ne liitetään suoraan grafiikkaominaisuuksilla varustettuihin dialogilaitteiden värinäyttöihin, esim. ohjausjärjestelmiin. Kestävät metallikotelot ja jopa IP 69K:n korkea suojausluokka sallivat käytön ajoneuvojen ja koneiden ulkotiloissa. Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä. Sovelluksia on esim. taustatilan ja kuolleen kulman valvonta rakennuskoneissa, maatalouskoneissa ja yhdyskunta-ajoneuvoissa.