1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Käyttö- ja monitorointiyksiköt
  5. Dialogimodulit 7" näytöllä

Käyttö- ja monitorointiyksiköt - Dialogimodulit 7" näytöllä

  • Taustavalaistut painikkeet tuntotakaisinkytkennällä
  • USB-liitäntä ja analoginen kameraliitäntä
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla


Käyttö- ja tarkastuslaitteet - dialogilaitteet 7 tuuman näytöllä

Dialogilaitteissa on kysymys suuren erottelukyvyn ohjelmoitavissa olevista värinäytöistä, joissa on naarmuuntumista kestävä lasipinta liikkuvan kaluston ja laitteiden ohjaukseen, parametrointiin ja käyttöön. Niitä voidaan käyttää yhdessä liikkuvan ohjauksen kanssa tai stand-alone- ratkaisuna. Joissakin malleissa olevaa videotuloa voidaan käyttää mobiilivalmiudella varustettujen kameroiden liittämiseen, esim. yhdyskunta-ajoneuvojen taustatilan valvonnassa.
CAN-liitännän kautta voidaan tiedot ja laitetoiminnot siirtää luotettavasti.
Näytöissä on lukuisia vapaasti ohjelmoitavissa olevia, taustavalaistuja toimintopainikkeita. Tietyissä malleissa on lisäksi keinukytkin, potentiometri painiketoiminnolla tai kosketusnäyttö.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.
Täysin suljetun korkean suojausluokan kotelon, korkean tärinän- ja paineenkestävyyden ja suolavesihöyrynkestävyytensä ansiosta dialogilaitteet sopivat erityisen hyvin käytettäväksi rakennuskoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskunta-ajoneuvoissa. Asennussarja mahdollistaa näyttöjen asennuksen eri suuntiin asennusaukossa.