1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Käyttö- ja monitorointiyksiköt
  5. Dialogimodulit näytöllä 4,3" saakka

Käyttö- ja monitorointiyksiköt - Dialogimodulit näytöllä 4,3" saakka

  • Nopea ja helppo asentaa
  • Koneen toimintojen visualisointi
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)


Käyttö- ja tarkastuslaitteet - dialogilaitteet kork. 4,3 tuuman näytölle

Dialogilaitteissa on kysymys ohjelmoitavista grafiikkanäytöistä liikkuvan kaluston ja laitteiden ohjaukseen, parametrointiin ja käyttöön. Niitä voidaan käyttää yhdessä liikkuvan ohjauksen kanssa tai stand-alone- ratkaisuna.
CAN-liitännän kautta voidaan tiedot ja laitetoiminnot siirtää luotettavasti.
Näytöissä on lukuisia vapaasti ohjelmoitavissa olevia, taustavalaistuja toimintopainikkeita. Tietyissä malleissa on lisäksi keinukytkin.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä. Korkean suojausluokan kotelo mahdollistaa asennuksen ja irrotuksen ulko- ja keskusalueella esim. rakennuskoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskunta-ajoneuvoissa. Asennussarja mahdollistaa näyttöjen asennuksen eri suuntiin asennusaukossa.
Näyttöjä on saatavilla erikokoisina.