You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. I/O-modulit
  5. Laitteet M12-pistokeliitännällä

I/O-modulit - Laitteet M12-pistokeliitännällä

  • Hyvä suojausluokka liikkuvien koneiden tarpeisiin
  • Monitoimiset, konfiguroitavat tulo- ja lähtökanavat
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Kytkennät mobiilisovelluksiin kehitetyn liitinteknologian avulla
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)

I/O-modulit - Laitteet M12-pistokeliitännällä


I/O-moduulit - suojausluokan IP 67 moduulit M12-pistokeliitännällä

Hajautetut rakennesarjan CompactModule I/O-moduulit kytkevät binäärit ja analogiset anturit ja toimilaitteet ajoneuvologiikkaan. Ne valvovat anturisignaaleja hajautetusti ja ohjaavat toimilaitteita ja venttiilejä, esim. proportionaaliventtiilejä. ifm:n tuotevalikoimassa on moduuleja digitaalisilla ja analogisilla tuloilla, jotka on yhdistetty digitaalisiin ja PWM-lähtöihin.
Liitäntä toimii hyväksi todetuilla, kestävillä pistokeliitännöillä. Moduuleissa on korkea suojausluokka, ne ovat iskun- ja tärinänkestäviä ja sopivat erityisen hyvin kenttäkäyttöön liikkuvassa kalustossa, esim. rakennuskoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskunta-ajoneuvoissa.
Tietyissä malleissa diagnoosia ja tilaa osoittavat kirkkaat LED-valot on erityisen helppo nähdä.
Tiedonsiirto ja laitetoiminnon parametrointi suoritetaan luotettavasti CAN-liitännällä.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.