You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Ohjausjärjestelmät
  5. Ohjausjärjestelmä Start-sarja

Liikkuvan kaluston järjestelmät - Ohjausjärjestelmä Start-sarja

  • Ajoneuvologiikka kahdella CAN-liitännällä
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
  • Pulssitulot / Lähdöt
  • I/O-simulointiyksikkö liitäntäkaapelilla ja -pistokkeella
  • Konfiguroitavat tulo- / lähtötoiminnot

Liikkuvan kaluston järjestelmät - Ohjausjärjestelmä Start-sarja


Liikkuvan kaluston järjestelmät - ohjausten Starter-aloitussarjat

ifm-ohjausjärjestelmän ecomatmobile Starter-sarjaa käytetään CODESYS-ohjelmointijärjestelmän aloitussarjana. Kaikki komponentit on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman vähäisillä asennuksilla. Tarvittavat liitännät on konfiguroitu etukäteen. Sarjassa on ohjaus, etukäteen liitäntäjohdoilla varustettu I/O-simulointiyksikkö, pistokeverkkolaite ja ohjelmointiohjelmisto CODESYS, jossa on demo-ohjelmia, ohjelmistokirjastoja ja työkaluja.