1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Ohjausjärjestelmät
  5. Ohjausjärjestelmät ohjauskeskuksiin

Liikkuvan kaluston järjestelmät - Ohjausjärjestelmät ohjauskeskuksiin

  • Analogia- ja binääritulot ja -lähdöt ohjaus- ja diagnostiikkasignaaleille
  • Monimutkaisiin liikkuvien työkoneiden ohjaustoimintoihin
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)


Liikkuvan kaluston järjestelmät - kytkentäkaapissa käytettävät ohjaukset

Ohjelmoitavissa olevat rakennesarjan CabinetController ohjaukset on suunniteltu käytettäväksi liikkuvan kaluston ohjaamossa tai kytkentäkaapissa. Ne on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa. Litteä malli mahdollistaa niiden asennuksen kojelautoihin ja käyttökonsoleihin.
Ohjaus työstää antureiden synnyttämät signaalit nopeasti ja luotettavasti ja asettaa ne toimilaitteiden käyttöön. Eri käyttöalueiden monitoimisten tulojen ja lähtöjen lisäksi jokaisessa ohjauksessa on useampi CAN-liitäntä. Moottorinohjauslaitteesta tulevat tiedot voidaan työstää J1939-protokollan avulla.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.
Ohjauksen toiminnallisuus voidaan sovittaa helposti ja tarkasti kuhunkin sovellutustapaukseen standardin IEC 61131-3 mukaisen CODESYS-kehitysohjelman avulla.
Tätä järjestelmää käytetään pääasiassa rakennuskoneissa, maa- ja metsätalouskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa ja kuljetus- ja logistiikka-ajoneuvoissa.