1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Ohjausjärjestelmät
  5. Miniohjausjärjestelmät ecomat mobile Basic

Liikkuvan kaluston järjestelmät - Basic-ohjausjärjestelmät ecomat mobile Basic

  • Suurivirtaiset virtaohjatut lähdöt H-bridge -toiminnolla
  • Antureiden ja toimilaitteiden kytkentä ilman ulkoista lisäkaapelointia
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla


Liikkuvan kaluston järjestelmät - pienohjaukset ecomat mobile Basic

ecomatmobile Basic -ohjausjärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa. Se sopii asennettavaksi suoraan ajoneuvoihin ja liikkuvaan kalustoon. Tämä huomattavan edullinen järjestelmä on moduulirakenteinen ja helppo asentaa ja käyttää. Puhtaiden ohjaustoimintojen lisäksi se on varustettu myös suojaus- ja kaapelointiratkaisuilla. Lisäksi sen graafinen näyttöyksikkö mahdollistaa järjestelmäviestien näytön ja yksinkertaisten näyttölaitteiden korvaamisen.
Ohjaus työstää antureiden synnyttämät signaalit nopeasti ja luotettavasti ja asettaa ne toimilaitteiden käyttöön. Eri käyttöalueiden monitoimisten tulojen ja lähtöjen lisäksi jokaisessa ohjauksessa on useampi CAN-liitäntä. Moottorinohjauslaitteesta tulevat tiedot voidaan työstää J1939-protokollan avulla.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.
Ohjauksen toiminnallisuus voidaan sovittaa helposti ja tarkasti kuhunkin sovellutustapaukseen standardin IEC 61131-3 mukaisen CODESYS-kehitysohjelman avulla.
Tätä järjestelmää käytetään pääasiassa rakennuskoneissa, maa- ja metsätalouskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa ja kuljetus- ja logistiikka-ajoneuvoissa.