You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Öljyn laadun valvontajärjestelmät
  5. Partikkelivahdit öljyn kunnon valvontaan

Järjestelmät öljyn laadunvalvontaan - Partikkelivahdit öljyn kunnon valvontaan

  • Trendivalvonta partikkelitiheyden analysoinnin avulla
  • Puhtausluokan osoitus LCD-näytöllä
  • Sovellutukset 420 bar asti
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • CAN-väylä, analogia- ja binäärilähdöt

Järjestelmät öljyn laadunvalvontaan - Partikkelivahdit öljyn kunnon valvontaan


Partikkelivahti öljypinnan valvontaan

Rakennesarjan LDP partikkelivahti valvoo öljyjen, hydrauliöljyjen ja jäähdytysvoiteluaineiden puhtausastetta tai likaisuustasoa. Sisäänrakennettu tietomuisti sallii analyysin pidemmältä ajanjaksolta. LCD-näyttö näyttää puhtausluokan normin ISO 4406:99 tai SAE AS4059E mukaisesti järjestyslukuna.
Laitteessa on CANopen-liitäntä. Mittausarvo ilmoitetaan myös analogialähdön kautta. Lisäksi käytössä on binäärilähtö, jota voidaan käyttää hälytyksenä.
Monitorissa on kaksi minimittausliitäntää, joiden avulla se voidaan asentaa öljykierron sivuvirtaukseen. Sähköliitäntä tapahtuu helposti M12-pistokeliitännällä.
Kestävä kotelo ja korkea suojausluokka mahdollistavat käytön vaativassa teollisuusympäristössä.