You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 13,56 MHz
  5. ID-tunnisteet

RFID 13,56 MHz - ID-tunnisteet

  • Kaikki yhdessä laitteessa: antenni, vahvistinyksikkö ja CANopen-liitäntä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin

RFID 13,56 MHz - ID-tunnisteet


ID-tunnisteet antenneille

ID-tunnisteet ovat RFID-järjestelmän tiedonkantajia. Niissä on kestävä, helposti asennettava kotelo, jossa on sisäänrakennettu transponderi.
Tunnisteita voidaan käyttää esim. kuljetus- ja kuljetinjärjestelmien työkappalealustojen koodaukseen. ifm tarjoaa erilaisia ID-tunnisteversioita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Valikoimassa on sylinterinmuotoisia, metrisiä ja erikoismalleja. Korkeille lämpötila-alueille, kuten maalauslaitteistoille tai teollisille uuneille, on saatavilla tunnisteita, jotka kestävät erittäin korkeita lämpötiloja.