1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 125 kHz
  5. RFID-antennit

RFID 125 kHz - RFID-antennit

  • Kompakti ja kestävä kotelo
  • Suuri kirjoitus- / lukuetäisyys
  • Helppo kytkeä luotettavien M12-pistokeliittimien avulla


RFID-antennit

RFID-antennit mahdollistavat kosketuksettoman RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) lukemisen ja/tai kirjoittamisen. Tiedot muutetaan digitaalisesti koodatuiksi arvoiksi ja ne lähetetään mittausyksikköön. Käyttöalueita ovat esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaus ja valvonta.
Ahtaissa asennusolosuhteissa käytetään tyypin M12 kestäviä RFID-antenneja. Tyypin M18 tai M30 suorakaiteenmuotoisia antenneja käytetään esim. teollisuusautomaatiossa ja kuljetintekniikassa.
Antenniadapterit lisäävät toiminta- ja työskentelyetäisyyttä ja huolehtivat siten paremmasta lukuvarmuudesta myös vaikeammissa käyttöolosuhteissa.