1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 125 kHz
  5. Vahvistinyksiköt kenttäväyläliitännällä

RFID 125 kHz - Vahvistinyksiköt kenttäväyläliitännällä

  • RFID-vahvistinyksikkö PROFIBUS DP -liitännällä ja web-palvelimella
  • Liitännät 4 antennille tai binääri-I/O:lle
  • Kestävät antennit vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Laaja valikoima muistikokoja antenneille ja transpondereille
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita


Mittausjärjestelmät Profibus DP -liitännällä

RFID-mittausyksikkö ohjaa tiedonvaihtoa RFID-antennien tai anturi-/toimilaitetason kanssa, kommunikoi ylemmän tason ohjauksen kanssa ja mahdollistaa laitteen konfiguroinnin verkkopalvelimen kautta. Laitteessa on neljä kanavaa, jotka voidaan liittää kenttälaitteisiin. Jokaista kanavaa voidaan valinnaisesti käyttää RFID-luku-/kirjoituspään liittämiseen tai digitaalisena tulona/lähtönä.
Mittausyksikköä voidaan käyttää esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaukseen ja valvontaan sekä kuljetus- ja kuljetinjärjestelmien työkappalealustojen koodaukseen.
RFID-mittausyksikkö siirtää tietoja ohjausjärjestelmiin PROFIBUS DP:n, PROFINETin, Ethernet IP:n, Ethernet TCP/IP:n tai EtherCATin kautta.