You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 125 kHz
  5. RFID-antennit

RFID 125 kHz - RFID-antennit

  • Kannettava RFID-lukija USB-liitännällä
  • Sopii PC:lle ja kannettaville tietokoneille
  • Ohjelmisto toimitetaan laitteen mukana

RFID 125 kHz - RFID-antennit


RFID-antennit

RFID-antennit mahdollistavat kosketuksettoman RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) lukemisen ja/tai kirjoittamisen. Tiedot muutetaan digitaalisesti koodatuiksi arvoiksi ja ne lähetetään mittausyksikköön. Käyttöalueita ovat esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaus ja valvonta.
Ahtaissa asennusolosuhteissa käytetään tyypin M12 kestäviä RFID-antenneja. Tyypin M18 tai M30 suorakaiteenmuotoisia antenneja käytetään esim. teollisuusautomaatiossa ja kuljetintekniikassa.
Antenniadapterit lisäävät toiminta- ja työskentelyetäisyyttä ja huolehtivat siten paremmasta lukuvarmuudesta myös vaikeammissa käyttöolosuhteissa.