1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

  • Kokeiltu ja testattu RF-identifiointijärjestelmä 125 kHz teknologialla
  • Laaja valikoima liitäntöjä RFID-vahvistinyksiköille
  • Kestävät antennit ja ID-tunnisteet pitkillä kirjoitus- / lukuetäisyyksillä
  • Kompakti ja edullinen: Antenni ja vahvistinelektroniikka samassa kotelossa
  • Luku-/kirjoituspää AS-i-liitännällä

RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RF-tunnistusjärjestelmä 125 kHz:lle mahdollistaa kosketuksettoman RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) lukemisen ja/tai kirjoittamisen. Kompakteissa luku-/kirjoituspäissä on antennin ohessa myös täydellinen mittauslaite ja AS-i-liitäntä. Siten laitteita voidaan käyttää suoraan AS-i-verkossa. Tiedot muutetaan digitaalisesti koodatuiksi arvoiksi ja ne asetetaan AS-i-ohjaustason käyttöön ilman lisäohjelmointia. Käyttöalueita ovat esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaus ja valvonta.
AS-i Master voi ohjata jopa 31 laitetta. RFID-järjestelmien helppoon konfigurointiin voidaan käyttää ifm:n järjestelmätarkastussovellusta. Mitään erityistä PC-ohjelmistoa ei tarvita, verkkoselain riittää. Vaihtoehtona AS-i-liitännälle voidaan suoraan kenttäväyläliitännällä varustettuun RFID-mittausyksikköön liittää antenni. Mittausyksikkö siirtää tietoja ohjausjärjestelmiin PROFIBUS DP:n, PROFINETin, Ethernet IP:n, Ethernet TCP/IP:n tai EtherCATin kautta.
Tuotevalikoimassa on luku-/kirjoituspäitä erikokoisille tunnistusalueille sekä paljon erilaisia ID-tunnisteita.