1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Paineanturit - Malli PN digitaalinäytöllä

IO-Link - Paineanturit tyyppi PN digitaalinäytöllä

  • Ohjelmoitava punainen/vihreä näyttö hyväksyttävän alueen identifioimiseksi
  • Prosessiliitäntää voidaan kiertää optimaalisen luettavuuden saavuttamiseksi
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta


PN-mallin paineanturit digitaalisella näytöllä

PN-mallin paineanturit vakuuttavat nykyaikaisilla ja käyttäjäystävällisillä ominaisuuksillaan. Maksimaalinen kestävyys, korkea suojausluokka ja kestävä laserkirjoitus takaavat antureiden luotettavan käytön myös vaativassa teollisuusympäristössä. Keraamis-kapasitiivinen mittausperiaate erityisen mittauskalvon tukemana tekee antureista kestäviä ylikuormituskäyttöä ja korkeita painepiikkejä vastaan ja takaa siten pitkäaikaisen vakauden.
Suurilta etäisyyksiltä ja joka suunnasta hyvin näkyvä 4-merkkinen LED-näyttö ja kaksi anturipäähän asetettua tilanosoitus-LED-valoa helpottavat käyttöönottoa, huoltoa ja käyttöä. Näyttö voidaan vaihtaa "punaisesta" näytöstä puna-vihreään vaihtonäyttöön. Näin tilanosoituksia voidaan korostaa tai voidaan luoda itsenäinen väri-ikkuna.
Paikoilleen ruuvattua anturia voidaan kääntää joka suuntaan. Tarvikkeena saatavilla oleva asennuskulmarauta mahdollistaa halutun asennustavan.