1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link-master
  5. Tehdasautomaation kenttäsovellutukset

IO-Link - Masteryksiköt tehdasautomaation kenttäsovellutuksiin

  • Liitäntä kahdeksalle IO-Link-laitteelle
  • Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
  • Sisäänrakennettu kenttäväyläliitäntä
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
  • Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin


Kenttäväyläyhdyskäytävällä varustettu Master-laite

IO-Link-Master on kenttäkäyttöön soveltuva Gateway-yksikkö jopa 8 IO-Link-laitteen, esimerkiksi anturien, venttiilien tai binääristen tulo-/lähtömoduulien, liittämiseen. Neljä kahdeksasta portista on toteutettu B-porttina ja ne toimittavat lisäksi ulkoista jännitettä IO-Link-toimilaitteiden liitännälle.
Master-laitteella siirretään konetietoja, prosessiparametreja ja diagnoositietoja ohjaukseen.
Korkea EMC-kestävyys, suuri lämpötila-alue, korkea suojausluokka ja kestävä kotelo mahdollistavat käytön vaativassa teollisuusympäristössä.
Tuotevalikoimassa on Profinet-, EtherCat-, Ethernet/IP- ja Profibus-liitäntöjä.