You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link ist ein herstellerübergreifendes Punkt-zu-Punkt-Kommunikationssystem zur Anbindung von Sensoren und Aktuatoren an ein Automatisierungssystem. 
Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices. Der IO-Link-Master ist die Schnittstelle zur Steuerung oder zur Feldbusebene und kommuniziert mit den angeschlossenen IO-Link-Devices.
Mit IO-Link werden Schaltsignale binärer Sensoren, Prozesswerte analoger Sensoren und deren Parameter rein digital und basierend auf einem 24 V-Signal zuverlässig übertragen. So werden insbesondere Messwertfehler bei der Übertragung und Umrechnung analoger Signale vermieden. 
Über IO-Link können gleichzeitig mehrere Prozesswerte oder Parameter aus einem Gerät über eine ungeschirmte Standardleitung übertragen werden.
IO-Link ist international genormt und arbeitet mit allen gängigen Feldbussen und Steuerungen.